Continu bedrijf vraagt om een hoge bedrijfsbetrouwbaarheid van de toegepaste componenten.
Magneetschakelaars DILM hebben niet alleen een lange levensduur in standaard AC-3, maar zijn ook uitstekend geschikt voor het zware AC-4-tipbedrijf.
AC- en DC-schakelaarsysteem xStart
Hulprelais, magneetschakelaars tot 170 A, AC-3 bij 400 V
- Identieke bouwgrootte bij AC- en DC-bediende schakelaars vergemakkelijken het projecteren
- Minmaal verliesvermogen maakt een hogere installatiedichtheid in de schakelkast mogelijk
- Hoge aansluit betrouwbaarheid door dubbele raamklemmen
- Minder interface relais, omdat schakelaars tot 38 A direct vanuit de PLC kunnen worden aangestuurd
- Eenvoudiger projecteren door geïntegreerde veiligheidsschakelingen bij DC-bekrachtigde schakelaars
Schakelaars met grotere vermogens
Magneetschakelaars tot 1600 A, AC-3 bij 400 V, Magneetschakelaars tot 2600 A AC-1
- Kleine afmetingen en hoge levensduur door vacuümtechniek vanaf 580 A
- Directe aansturing vanuit de PLC bespaart op interface relais
- Eenvoudige projectering dankzij spoelen met groot spanningsbereik
- Geminimaliseerd verliesvermogen reduceert de kosten voor de schakelkastventilatie
4-polig schakelaarsysteem
4-polig magneetschakelaars DILMP tot 200 A
- Identieke bouwgrootte bij AC- en DC-bekrachtigde schakelaars vergemakkelijken het projecteren.
- Minmaal verliesvermogen maakt een hogere installatiedichtheid in de schakelkast mogelijk.
- Hoge aansluit betrouwbaarheid door dubbele raamklemmen
- Minder interface relais, omdat schakelaars tot 45 A direct vanuit de PLC kunnen worden aangestuurd
- Eenvoudige projecteren door geïntegreerde schakelingen bij DC-bekrachtigde schakelaars
- Mechanische vergrendeling aan beide zijden zonder extra tussenafstand monteerbaar
- Dezelfde toebehoren voor 3-polige en 4-polige schakelaars