PLATE_15X30_KP4_2M5_H15
1010761
plaat 15 X 30
1
1
stuks
STRIP-12X35-KP4-1M6-E7
1013711
1
1
stuks
E62B
1021006
Invoertule 1 x 18
1
5
stuks
E62C
1021007
Invoertule 1 x 25
5
5
stuks
PLATE_510X240_PC2_K463
1026424
Afschermplaat PC2 510X240 voor K463
1
1
stuks
PLATE_510X330_PC2_K464
1026425
Afschermplaat PC2 510X330 voor K464
1
1
stuks
HAL_SCRIBER_PEN
1052021
Aftekenpen
1
1
stuks
CIL.SCREW_6X80_L24_B6K
1071692
Binnenzeskantschroef M6 x 80
10
10
stuks
CIL.SCREW_3,5X13PLAAT_SLEUF
1072946
Cylinderkopplaatschroef 3,5 x 13
10
10
stuks
PRESSURE_SCREW_G3/8X16_10X_B4K
1079908
Drukschroef G3/8 x 16
1
10
stuks
E404/180
1304812
Kabelinvoer 1X80
1
1
stuks
K433Z
1860891
Lege kast transp. deksel geen grondplaat 270X270
1
1
stuks
IP66
270
270
171
K463Z
1860893
Lege kast transp. deksel geen grondplaat 540X270
1
1
stuks
IP66
270
540
171
K464Z
1860894
Lege kast transp. deksel geen grondplaat 540X360
1
1
stuks
IP66
360
540
171
VKH250/1B
1862842
Veilighedenkast 250 3x gr 1 in K434
1
1
stuks
KSDH434
1864832
Kast, scharn.deksel blind + mont.pl.
1
1
stuks
IP55
270
360
171
GSL214-9X53
1960223
Afdichtprofiel L=225mm, inkorten per 2.25mm. Grijs
2
2
stuks
CU-BAR_15X4_CU-ETP-R250RDNI
6097104
Koperstrip 15X4mm CU-ETP-R250RDNI
1
1
stuks