Elektronica, printplaten en kleine zekeringen
Aantal gevonden producten: 19
Resultaten weergeven
Artikel aan notitielijst toevoegen


Assortiment
Standaard/goedkeuring
Basisfunctie
Nominale bedrijfsstroom
Nominale spanning
Aantal Foto Type Catalog No. Korte tekst vpe Nominale bedrijfsstroom Nominale spanning Grootte Bouwgrootte Aantal polen Kenmelder Beschrijving toepasbaar voor grootte Normen/regelgeving functionaliteit Optionele toebehoren uitschakelvermogen Materiaal
          LE vpe    
                I
A
                    kA  
BUSS HEAT LIMITER TFC Thermische verbinding, Overstroom NON SMD, 15 A, 6 x 32 mm, UL 5 5 stuks 15   6 x 32 mm             235 ⁰F holdtemperatuur
285 ⁰F bedrijfstemperatuur
    Glas
  REPLACED BY 5591-52 5591-42 Zekeringclip, Overstroom NON SMD, 9/16 inch, UL, Met eindaanslag   100 stuks       9/16 inch     Met eindaanslag           verenbrons
TRON FUSE CLIP 5591-52 Zekeringclip, Overstroom NON SMD, 9/16 inch, UL, Met eindaanslag 100 100 stuks       9/16 inch     Met eindaanslag           verenbrons
FUSE CLIP SILVER PLATED 5592-01 Zekeringclip, Overstroom NON SMD, 9/16 inch, UL 100 100 stuks       9/16 inch                 beryllium koper
  TRON FUSE CLIP 5672-11 Zekeringclip, Overstroom NON SMD, 9/32 inch, UL 100 100 stuks       9/32 inch                 verenbrons
  FUSECLIP 9/32 5674-01 Zekeringclip, Overstroom NON SMD, 9/32 inch, UL, Met eindaanslag 100 100 stuks       9/32 inch     Met eindaanslag           beryllium koper
FUSE CLIP 5960-07 Zekeringclip, Overstroom NON SMD, 13/32 inch, UL, Met eindaanslag 100 100 stuks       13/32 inch     Met eindaanslag voor minizekeringen         beryllium koper
FUSE CLIP 5960-09 Zekeringclip, Overstroom NON SMD, 13/32 inch, UL, Met eindaanslag 100 100 stuks       13/32 inch     Met eindaanslag voor minizekeringen         beryllium koper
BUSS FUSEHOLDER WATERPROOF BK/HEB-AA Zekeringhouder, Overstroom NON SMD, 30 A, AC 600 V, 200 kA, 1P, UL, CSA 20 20 stuks 30 AC 600 V     1P     10 x 38 mm zekeringelementen     waterproof boot, 2A0660 200  
  FUSE HOLDER ATC BK/HHC Zekeringhouder, Overstroom NON SMD, 16 A, DC 32 V, 1P   100 stuks 16 DC 32 V     1P                
BUSS FUSEHOLDER BK/HLR Zekeringhouder, Overstroom NON SMD, 12 A, AC 300 V, 1P, UL, CSA 500 500 stuks 12 AC 300 V     1P                
BUSS FUSEHOLDER BK/HLR-2A Zekeringhouder, Overstroom NON SMD, 15 A, AC 300 V, 1P, UL, CSA 500 500 stuks 15 AC 300 V     1P                
FUSETESTER - 1 PER CARD BP/FT-2 Tester, Overstroom NON SMD 5 5 stuks               zekeringelementen tot 1 7/8 inch lengte          
  MILITARY FUSEHOLDER MIL-F-19207/3 FHL12U Military zekeringhouder, Overstroom NON SMD, 30 A, AC 250 V, 35 x 35 x 107 mm, 1P, US, Neon indicator, Paneelmontage, bajonetknop   1 stuks 30 AC 250 V 35 x 35 x 107 mm   1P Neon indicator Paneelmontage
bajonetknop
10 x 38 mm zekeringelementen MIL-F-19207/3        
MILITARY FUSEHOLDER FHL18G1-2 Military zekeringhouder, Overstroom NON SMD, 20 A, AC 250 V, 21 x 21 x 72 mm, 1P, US, gloeilamp, Paneelmontage, schroefknop   10 stuks 20 AC 250 V 21 x 21 x 72 mm   1P gloeilamp Paneelmontage
schroefknop
6 x 32 mm zekeringen MIL-F-19207/9        
  13/16" BOLT TERMINAL FUS. LINK - 100 AMP FLB-100 Zekeringelement, Overstroom NON SMD, 100 A, DC 32 V, 13/16 inch klemmen 10 10 stuks 100 DC 32 V         13/16 inch klemmen Automotive          
  FUSIBLE LINK FLD-100 Zekeringelement, Overstroom NON SMD, 100 A, DC 32 V, 9/16 inch klemmen 10 10 stuks 100 DC 32 V         9/16 inch klemmen Automotive          
NO. 200 YELLOW STAND DISPLAY (172 FUSES) NO.200 Zekeringset, Elektronische zekeringen, bevat 172 zekeringen 1 1 stuks             bevat 172 zekeringen            
  BUSS ASSORTMENT NO.205 Zekeringset, Elektronische zekeringen, bevat 200 zekeringen 1 1 stuks             bevat 200 zekeringen