Korte stilstandtijden van machines en installaties vragen om een snel opnieuw bedrijfsgereed zijn van de installatie. Zonder smeltzekering worden bij een PKZ de kortsluitbeveiliging en de thermische beveiliging in één apparaat verenigd.
Motorbeveiligingsschakelaar PKZM0/PKZM4
PKZM0 tot 32 A
en PKZM4 tot 65 A
- ATEX-toelating voor de beveiliging van Ex e-motoren tot 65 A
- Eenvoudige projectering dankzij minimaal 50 kA kortsluitvastheid
- Storingsmelder maakt diagnose op afstand mogelijk
- Hoge veiligheid door toepassing als hoofdschakelaar of werkschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaars PKE
PKE met elektronische grootbereik-overbelastingsbeveiliging tot 65 A
- Hoge flexibiliteit dankzij verwisselbaar beveiligingsmodule
- Grote stroominstelbereiken maken slechts vijf beveiligingsmodules mogelijk tot 65 A
- ATEX-toelating voor de beveiliging van Ex e-motoren tot 65 A
- Instelbare uitschakelklassen Class 5 t/m 20
- Eigen voeding via geïntegreerde stroomomvormer
Motorbeveiligingsschakelaar PKZM01
Drukknopbediende motorbeveiligingsschakelaar tot 25 A
- Motorbeveiligingsschakelaar in behuizing voor de beschermingsgraad IP40 en IP65 bieden een oplossing voor alle omgevingscondities.
- Geïntegreerde NOOD-UIT-slagknop reduceert bedrading
Combisteektechniek
Bouwstenen voor opbouw van motorstarters
- Steekbare bedradingsbruggen besparen bedradingstijd en voorkomen bedradingsfouten.
- Korte montagetijd omdat er slechts één montagerail nodig is
- Aantrekkelijk design voor hoogwaardige installaties
Railsysteemadapter voor PKZ BBA...
- Drie nieuwe railsysteemadapters completteren het aanbod.
- Twee nieuwe montagerails vergroten de bevestigingsmogelijkheden.